|
|
|
NSYMW10MK
Modularna pr. plošča z zatesnjenim okencem IP55. odpr. 46 x 180 mm (10 mod.).
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
In?talacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okno
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 850 mm
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za modularno napravo
|
Lokacija montaže
|
Namestitev na vrata ali plo??e
|
Montažna podpora
|
Komplet za pritrditev stikalne opreme
|
Sestava naprave
|
1 Modularna sprednja plošča
|
Material
|
Polikarbonat
PVC
|
Tip ključavnice
|
Vpeto
|
Skupno število 18 mm modulov
|
10
|
Komplementarno
Vi?ina
|
Notranji: 46 mm
|
Širina
|
Notranji: 180 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
289,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
51,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
59,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
22,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
1125
|
Paket 3 Višina
|
135,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
355,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|