Schneider-Electric
 
NSYOL6GF slika – Schneider- scope
NSYOL6GF
Nosilci za pritrditev podnožja na tla na točke predhodne različice - M12
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni nosilec
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Montažna podpora Komplet podnožja
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
Sestava naprave 4 Nosilec
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM12 - V nadstropju lokacija
Višina 32,5 mm
Širina 30 mm
Globina 53 mm
Debelina 4 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 200,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months