Schneider-Electric
 
NSYPA3025PLMG slika – Schneider- scope
NSYPA3025PLMG
Obojestranska notranja vrata iz poliestra, 2 zaklepa, vzorec mreže za PLM 3025
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Prednja stran
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ročica
4 Pritrdilni nosilci
Komplementarno
Material Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Tip ključavnice Z vijaki
Število ključavnic 2
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 110 °)
Vi?ina Mrežni vzorec: 248 mm
Širina Mrežni vzorec: 165 mm
Globina Veljavna globina med vrati omare: 26 mm
Veljavna globina med zadnjimi: 62 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 22,500 cm
Paket 1 Dolžina 29,500 cm
Paket 1 Teža 1,322 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 26,440 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No