Schneider-Electric
 
NSYPAP54G slika – Schneider- scope
NSYPAP54G
Obojestranska notranja vrata iz poliestra, 2 zaklepa, vzorec mreže za PLM 54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Prednja stran
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ročica
4 Pritrdilni nosilci
Komplementarno
Material Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Tip ključavnice Klju?avnica 5 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 2
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 110 °)
Vi?ina Mrežni vzorec: 415 mm
Širina Mrežni vzorec: 305 mm
Globina Veljavna globina med vrati omare: 26 mm
Veljavna globina med zadnjimi: 152 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 37,000 cm
Paket 1 Dolžina 50,000 cm
Paket 1 Teža 1,700 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 153,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No