|
|
|
NSYPAP64G
Obojestranska notranja vrata iz poliestra, 2 zaklepa, vzorec mreže za PLM 64
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ročica
4 Pritrdilni nosilci
|
Komplementarno
Material
|
Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
2
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 110 °)
|
Višina
|
Mrežni vzorec: 515 mm
|
Širina
|
Mrežni vzorec: 305 mm
|
Globina
|
Veljavna globina med vrati omare: 32 mm
Veljavna globina med zadnjimi: 194 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,952 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
92,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
138,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
No
|
|
|