|
|
|
NSYPAP75G
Obojestranska notranja vrata iz poliestra, 2 zaklepa, vzorec mreže za PLM 75
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
1 Ročica
4 Pritrdilni nosilci
|
Komplementarno
Material
|
Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Tip ključavnice
|
Klju?avnica 5 mm dvojni jezi?ek
|
Število ključavnic
|
2
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 110 °)
|
Vi?ina
|
Mrežni vzorec: 615 mm
|
Širina
|
Mrežni vzorec: 405 mm
|
Globina
|
Veljavna globina med vrati omare: 32 mm
Veljavna globina med zadnjimi: 244 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
47,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
71,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,824 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
114,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
129,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
No
|
|
|