Schneider-Electric
 
NSYPAP86G slika – Schneider- scope
NSYPAP86G
Obojestranska notranja vrata iz poliestra, 2 zaklepa, vzorec mreže za PLM 86
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Prednja stran
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
1 Ročica
4 Pritrdilni nosilci
Komplementarno
Material Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 2
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 110 °)
Višina Mrežni vzorec: 715 mm
Širina Mrežni vzorec: 505 mm
Globina Veljavna globina med vrati omare: 32 mm
Veljavna globina med zadnjimi: 244 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 57,000 cm
Paket 1 Dolžina 80,500 cm
Paket 1 Teža 4,174 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 157,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 223,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No