Schneider-Electric
 
NSYPAPLA125G slika – Schneider- scope
NSYPAPLA125G
Notranja vrata za omaro PLA V 1250 x Š 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Prednja stran
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Vrata
Pritrdilni elementi
M8 medeninasti vložki
Komplementarno
Material Aluminij
Barva Siva ( RAL 7035)
Tip ključavnice Klju?avnica 5 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 2
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Levo ( 110 °)
Vi?ina 1148 mm
Širina 398 mm
Globina Veljavna globina med vrati omare: 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 116,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,500 cm
Paket 1 Teža 4,372 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 210,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni