|
|
|
NSYPAPLA157G
Notranja vrata za omaro PLA V 1500 x Š 750 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
Pritrdilni elementi
M8 medeninasti vložki
|
Komplementarno
Material
|
Aluminij
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Tip ključavnice
|
Klju?avnica 5 mm dvojni jezi?ek
|
Število ključavnic
|
2
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Levo ( 110 °)
|
Vi?ina
|
1398 mm
|
Širina
|
648 mm
|
Globina
|
Veljavna globina med vrati omare: 30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
65,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
141,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
249,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda