Schneider-Electric
 
NSYPAPLA55G slika – Schneider- scope
NSYPAPLA55G
Notranja vrata za omaro PLA V 500 x Š 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Prednja stran
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Vrata
Pritrdilni elementi
M8 medeninasti vložki
Komplementarno
Material Aluminij
Barva Siva ( RAL 7035)
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 2
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Levo ( 110 °)
Višina 398 mm
Širina 398 mm
Globina Veljavna globina med vrati omare: 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 42,000 cm
Paket 1 Teža 1,910 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 11,460 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No