|
|
|
NSYPAPLA75G
Notranja vrata za omaro PLA V 750 x Š 500 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
Pritrdilni elementi
M8 medeninasti vložki
|
Komplementarno
Material
|
Aluminij
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
2
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Levo ( 110 °)
|
Višina
|
648 mm
|
Širina
|
398 mm
|
Globina
|
Veljavna globina med vrati omare: 30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
41,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
66,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,96 kg