Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPCVR54HD |
Schneider-Electric
 
NSYPCVR54HD slika – Schneider- scope
NSYPCVR54HD
Thalassa PHD zunanji robusten modul prezračevanje strehe V 95 Š 500 G 420 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prezračevalna streha
Aplikacija naprave Večnamenski
Lokacija montaže Na vrhu omare
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja Z vijaki in kleščami 2)M6 - Točka pritrditve na streho
Corrosion resistance 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Višina 95 mm
Širina 500 mm
Globina 420 mm
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 52,000 cm
Paket 1 Širina 45,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 6,482 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 85,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 75,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No