Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPCVR74HD |
Schneider-Electric
 
NSYPCVR74HD slika – Schneider- scope
NSYPCVR74HD
Thalassa PHD zunanji robusten modul prezračevanje strehe V 95 Š 750 G 420 - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Prezračevalna streha
Aplikacija naprave Večnamenski
Lokacija montaže Na vrhu omare
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja Z vijaki in kleščami 2)M6 - Točka pritrditve na streho
Corrosion resistance 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Višina 95 mm
Širina 750 mm
Globina 420 mm
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 40,0 cm
Paket 1 Širina 42,0 cm
Paket 1 Dolžina 75,0 cm
Paket 1 Teža 8,436 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 85,0 cm
Paket 2 Širina 100,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 96,36 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959