|
|
|
NSYPCVR76HD
Thalassa PHD zunanji robusten modul prezračevanje strehe V 95 Š 750 G 620 - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prezračevalna streha
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo z antikorozijsko oblogo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki in kleščami 2)M6 - Točka pritrditve na streho
|
Corrosion resistance
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Višina
|
95 mm
|
Širina
|
750 mm
|
Globina
|
620 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
62,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
75,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|