Schneider-Electric
 
NSYPF27N slika – Schneider- scope
NSYPF27N
Držala za stensko montažo (komplet 4 + material za pritrditev) za omaro PLS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Čep
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Privito - Od zunaj lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 0 kg
Višina 0 mm
Širina 100 mm
Globina 100 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 88,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev