Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPF27X |
Schneider-Electric
 
NSYPF27X slika – Schneider- scope
NSYPF27X
Držala za stensko montažo iz nerj. jekla (kom. 4+material za pritr.) za om. PLS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za modularno opremo
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Destinacija izdelka Ohišje
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
Tip namestitvenega dodatka Stenski
Montažna podpora Čep
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Čep
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo
Barva Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Privito - Od zunaj lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 0 kg
Višina 0 mm
Širina 100 mm
Globina 100 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 88,000 g