|
|
|
NSYPFC2X
4 nosilci za pritrditev na steno iz nerjavečega jekla AISI 316L za PanelSeT S3X
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Vodoravni ali navpični položaj
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni vijaki
4 Čep
4 Predhodno sestavljeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Nerjaveče jeklo: 316 L
|
Na?in pritrjevanja
|
Privito - vrsta vijakaM8
Privito - vrsta vijakaM6
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
250 kg
249,9 kg
|
Vi?ina
|
Realno: 74 mm
|
Širina
|
Realno: 42 mm
|
Globina
|
Distančnik med steno in omaro: 12 mm
Distančnik med steno in omaro: 11,94 mm
|
Teža izdelka
|
0,292 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
290,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
1000
|
Paket 2 Višina
|
85,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
315,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin