Schneider-Electric
 
NSYPFCR slika – Schneider- scope
NSYPFCR
Komplet 4 držal za pritrditev na steno za omaro PanelSeT CRN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Tip namestitvenega dodatka Vodoravni ali navpični položaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave Pritrdilni vijaki
4 Čep
4 Predhodno sestavljeno tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Privito - vrsta vijakaM8
Privito - vrsta vijakaM6
Trajna dovoljena obremenitev 250 kg
249,9 kg
Globina Distančnik med steno in omaro: 10 mm
Distančnik med steno in omaro: 10,2 mm
Product weight 0,28 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 289,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 960
Paket 2 Višina 107,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 309,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev