|
|
|
NSYPFCX
4 nosilci za pritrditev na steno iz nerjavečega jekla AISI 304 za PanelSeT S3X
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Vodoravni ali navpični položaj
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni vijaki
4 Čep
4 Predhodno sestavljeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Nerjaveče jeklo 304
|
Način pritrjevanja
|
Privito - vrsta vijakaM8
Privito - vrsta vijakaM6
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
250 kg
249,9 kg
|
Višina
|
Realno: 74 mm
|
Širina
|
Realno: 42 mm
|
Globina
|
Distančnik med steno in omaro: 12 mm
Distančnik med steno in omaro: 11,94 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
292,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,050 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
158,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|