|
|
|
NSYPFPLM32G
Komplet 4 poliamidnih držal za stensko montažo za PLM32
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni vijaki
4 Čep
|
Komplementarno
Material
|
Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Na?in pritrjevanja
|
Privito - Od zunaj lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
100 kg Vodoravna pozicija
200 kg Vertikalni položaj
|
Dol?ina
|
160 mm
|
Vi?ina
|
310 mm
|
Širina
|
215 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
19,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
32,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
648,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
3000
|
Paket 3 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
56,000 kg
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
No
|
|
|