|
|
|
NSYPFPLMG
Komplet 4 poliamidnih držal za stensko montažo za PLM3025 do 108
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni vijaki
4 Čep
|
Komplementarno
Material
|
Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Privito - Od zunaj lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
100 kg Vodoravna pozicija
200 kg Vertikalni položaj
|
Višina
|
308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
|
Širina
|
255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
226,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Višina
|
36,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
31,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
52,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
900
|
Paket 3 Višina
|
85,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
220,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|