Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPFXPLM |
Schneider-Electric
 
NSYPFXPLM slika – Schneider- scope
NSYPFXPLM
Komplet 4 držal za stensko montažo iz nerjavečega jekla za PLM3025 do 108
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave Pritrdilni vijaki
4 Čep
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo
Način pritrjevanja Privito - Od zunaj lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg Vodoravna pozicija
200 kg Vertikalni položaj
Višina 40 mm
Širina 155 mm
Globina 80 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 380,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 42,500 cm
Paket 2 Širina 32,000 cm
Paket 2 Dolžina 23,000 cm
Paket 2 Teža 19,200 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 85,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 397,000 kg