Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPHDT753P |
Schneider-Electric
 
NSYPHDT753P slika – Schneider- scope
NSYPHDT753P
Thalassa PHD zunanja robustna omara V 788 Š 500 G 320 IP65, navadna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Thalassa
Izdelek Thalassa PHD
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Certification UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Primerna omara
Različica PHDZT
Enclosure height with canopy 788 mm
Canopy višina 38 mm
Enclosure width 500 mm
Enclosure depth 320 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Vrata Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Nadstrešek Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Blokada vrat Jeklo z antikorozijsko oblogo
1 Dokumentni žep Plastika A4
Komplementarno
Tip ohišja Zapečateno sestavljeno ohišje
Tip vrat Navaden
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Desna ali leva ( 120 °)
Tip ključavnice 2-točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico
Dostopnost za delovanje Spredaj
Maximum static load 180 kg
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi UL 508 A
IEC 62208
IEC 61969-3
IEC 61439-5
Razred električne izolacije Razred II IEC 61439-1 2011
Okolje
IP stopnja zaščite IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
Mehanska robustnost Odporno na vandalizem conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…40 °C
Corrosion withstand 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management options Ventilator 1500 W 60 dB
Naravna 372 W −25 °C
Naravna 163 W 20 °C
Naravna 69 W 40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 78,000 cm
Paket 1 Širina 53,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 19,650 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 173,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 211,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959