|
|
|
NSYPHDZT12126
Thalassa PHD zunanja robustna omara V 1343 Š 1250 G 620 IP55, narebrena vrata
|
|
|
Glavno
Ponudba
|
Thalassa
|
Izdelek
|
Thalassa PHD
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja težka naloga
|
Certification
|
UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Primerna omara
|
Različica
|
PHDZT
|
Enclosure height with canopy
|
1343 mm
|
Canopy višina
|
38 mm
|
Enclosure width
|
1250 mm
|
Enclosure depth
|
620 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
2 Vrata Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni Vzporedna
1 Dokumentni žep Plastika A4
1 Nadstrešek Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
2 Plošča kabelske uvodnice Aluminij
2 Blokada vrat Jeklo z antikorozijsko oblogo
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zapečateno sestavljeno ohišje
|
Tip vrat
|
Anti-posting
|
Število vrat
|
2 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desno in levo ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
4 točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico Vrata
|
Dostopnost za delovanje
|
Dno
Spredaj
|
Maximum lifting load
|
500 kg
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Nadstrešek S pritrditvijo elementa
Plošča kabelske uvodnice S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 61969-3
IEC 62208
UL 508 A
IEC 61439-5
|
Razred električne izolacije
|
Razred II IEC 61439-1 2011
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
|
Mehanska robustnost
|
Odporno na vandalizem conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…40 °C
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
|
Thermal management options
|
Ventilator 1500 W 60 dB
Z zunanjim hlajenjem 4000 W
Naravna 1257 W −25 °C
Naravna 550 W 20 °C
Naravna 235 W 40 °C
Glede na hladilno arhitekturo 1500 W
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
128,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
68,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
128,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|