Schneider-Electric
 
NSYPHDZT1576 slika – Schneider- scope
NSYPHDZT1576
Thalassa PHD zunanja robustna omara V 1593 Š 750 G 620 IP55, narebrena vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Thalassa
Izdelek Thalassa PHD
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Certification UL UL 508 A 2007
Bureau Veritas IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas IEC 61439-5 2010
DEKRA IEC 62208 2011
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Primerna omara
Različica PHDZT
Enclosure height with canopy 1593 mm
Canopy višina 38 mm
Enclosure width 750 mm
Enclosure depth 620 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 1 Ohišje Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
1 Blokada vrat Jeklo z antikorozijsko oblogo
1 Dokumentni žep Plastika A4
1 Plošča kabelske uvodnice Aluminij
1 Nadstrešek Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
1 Vrata Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
Komplementarno
Tip ohišja Zapečateno sestavljeno ohišje
Tip vrat Anti-posting
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Desna ali leva ( 120 °)
Tip ključavnice 2-točkovna ključavnica, ročica z 1242E ključavnico
Dostopnost za delovanje Dno
Spredaj
Maximum lifting load 500 kg
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Nadstrešek S pritrditvijo elementa
Plošča kabelske uvodnice S pritrditvijo elementa
Material Poliester dvojno okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 61969-3
UL 508 A
IEC 62208
IEC 61439-5
Razred elektri?ne izolacije Razred II IEC 61439-1 2011
Okolje
IP stopnja zaščite IP55 IEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
Mehanska robustnost Odporno na vandalizem conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −45…80 °C IEC 61969-3 Razred 1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…40 °C
Corrosion withstand 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Sončno sevanje: Razred 1 Do 1120 W/m v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Prenese okoliški zrak: Razred 1 Do 180 km/h v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Preskus ultravijolične degradacije: Razred 1 v skladu s/zISO 4892-2:2013
Nastajanje ledu in slane: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
: Razred 1 v skladu s/zIEC 61969-3:2011
Thermal management options Ventilator 1500 W 60 dB
Z zunanjim hlajenjem 4000 W
Naravna 1008 W −25 °C
Naravna 441 W 20 °C
Naravna 189 W 40 °C
Glede na hladilno arhitekturo 1500 W
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 161,000 cm
Paket 1 Širina 78,000 cm
Paket 1 Dolžina 64,000 cm
Paket 1 Teža 60,500 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni