Schneider-Electric
 
NSYPHX200 slika – Schneider- scope
NSYPHX200
4 nastavljivi navojni vijaki iz higienskega nerjavečega jekla - višina: 200 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Noge
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SDX
Sestava naprave 4 Noge
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Nerjaveče jeklo: 316 L
Površinska obdelava (finish) Micro beaded
Način pritrjevanja Z vijaki - Struktura omare lokacija
Nastavitev 20 mm
Trajna dovoljena obremenitev 100 kg
Višina 200 mm
Product weight 2,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 4,192 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev