|
|
|
NSYPIN43
Notranja vrata za om. PanelSeT WM V 400 x Š 300 jeklo, RAL7035, nast. po globini
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
Step slide
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
4 Pritrdilni nosilci
2 Namestitev nosilca
|
Komplementarno
Material
|
Vrata: Jeklena pločevina
|
Barva
|
Vse strani: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Nastavitev
|
Višina 25 mm (na drsnih stopnicah)
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen
|
Maksimalna obremenitev
|
30 kg/m²
|
Višina
|
Nazivna: 400 mm
|
Širina
|
Nazivna: 300 mm
|
Teža izdelka
|
1,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
39,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,633 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,081 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
56
|
Paket 3 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
108,648 kg