|
|
|
NSYPIN75
Notranja vrata za om. PanelSeT WM V 700 x Š 500 jeklo, RAL7035, nast. po globini
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
Step slide
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
4 Pritrdilni nosilci
2 Namestitev nosilca
|
Komplementarno
Material
|
Vrata: Jeklena pločevina
|
Barva
|
Vse strani: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Tip ključavnice
|
Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
|
Število ključavnic
|
1
|
Nastavitev
|
Vi?ina 25 mm (na drsnih stopnicah)
|
Tip vrat
|
Notranja navadna
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen
|
Maksimalna obremenitev
|
30 kg/m²
|
Vi?ina
|
Nazivna: 700 mm
|
Širina
|
Nazivna: 500 mm
|
Teža izdelka
|
5,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
67,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,641 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
68,410 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a