Schneider-Electric
 
NSYPIN86 slika – Schneider- scope
NSYPIN86
Notranja vrata za om. PanelSeT WM V 800 x Š 600 jeklo, RAL7035, nast. po globini
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Step slide
Prednja stran
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
Sestava naprave 1 Vrata
4 Pritrdilni nosilci
2 Namestitev nosilca
Komplementarno
Material Vrata: Jeklena plo?evina
Barva Vse strani: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Tip ključavnice Klju?avnica 3 mm dvojni jezi?ek
Število ključavnic 1
Nastavitev Vi?ina 25 mm (na drsnih stopnicah)
Tip vrat Notranja navadna
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen
Maksimalna obremenitev 30 kg/m²
Vi?ina Nazivna: 800 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Teža izdelka 6,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 56,000 cm
Paket 1 Dolžina 77,000 cm
Paket 1 Teža 6,150 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 63,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 136,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev