|
|
|
NSYPLA10123TG
Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 1000x1250x320 IP65, glazirana
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLA
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Različica
|
PLA
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
2 Vrata
2 Zadnja plošča
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
|
Tip vrat
|
Prozorna Spredaj
|
Število vrat
|
2 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desno in levo ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
4-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni stolpec
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Zadaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 2
NEMA 1
NEMA 13
NEMA 12
|
Certifikati izdelkov
|
UL/cUL navedeni
DNV Marine
Veritas
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529 ( Popolnoma zaprt)
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262 ( Zastekljena vrata)
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…90 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
101,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
128,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
47,299 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
132 cm
|
Paket 2 Širina
|
100 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
114 cm
|
Paket 2 Teža
|
111 kg