|
|
|
NSYPLA7123G
Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 750x1250x320 IP65
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLA
|
Tip omare/ohišja
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Različica
|
PLA
|
Nominal height
|
750 mm
|
Nominal width
|
1250 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Montaža omare
|
Stoje?e
|
Sestava naprave
|
1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
2 Vrata
2 Zadnja plošča
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Število vrat
|
2 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desno in levo ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
2-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni jeziček
|
Dostopnost za delovanje
|
Zadaj
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 1
NEMA 12
|
Certifikati izdelkov
|
DNV Marine
Veritas
UL/cUL navedeni
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529 ( Popolnoma zaprt)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…90 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
35,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
76,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
128,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
35,400 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
166,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
130,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
157,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959