Schneider-Electric
 
NSYPLA754G slika – Schneider- scope
NSYPLA754G
Stoj. om. iz pol. razl. PLA, popolnoma zatesnjena 750x500x420 IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLA
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Različica PLA
Nominal height 750 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 420 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
1 Zadnja plošča
1 Vrata
Komplementarno
Tip ohišja Zapečaten zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat Navaden Spredaj
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 2-točkovna ključavnica, 5 mm dvojni jeziček
Dostopnost za delovanje Spredaj
Zadaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi UL 508 A
IEC 62208
Stopnja zaščite NEMA NEMA 3
NEMA 2
NEMA 3S
NEMA 12
NEMA 5
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 3X
NEMA 1
Certifikati izdelkov Veritas
UL/cUL navedeni
DNV Marine
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529 ( Popolnoma zaprt)
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…90 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 45,000 cm
Paket 1 Širina 52,500 cm
Paket 1 Dolžina 76,500 cm
Paket 1 Teža 19,200 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 166,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 167,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni