Schneider-Electric
 
NSYPLAT1053G slika – Schneider- scope
NSYPLAT1053G
Stoječa omara iz pol. razl. PLAT z odp. zg. delom in streho 1000x500x320 IP44
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLA
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Različica PLAT
Nominal height 1000 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 320 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
1 Zadnja plošča
1 Vrata
1 Nadstrešek
Komplementarno
Tip ohišja Odprt zgornji in zaprti spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat Navaden Spredaj
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Tip ključavnice 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje Spredaj
Zgoraj
Zadaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Nadstrešek S pritrditvijo elementa
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov Veritas
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529 ( Z ventiliranim nadstreškom)
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…90 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 35,000 cm
Paket 1 Širina 53,000 cm
Paket 1 Dolžina 104,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 124,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 133,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni