|
|
|
NSYPLAZ1554G
Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 1500x500x420 IP54
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLA
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Primerna omara
|
Različica
|
PLAZ
|
Nominal height
|
1500 mm
|
Nominal width
|
500 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Montaža omare
|
Stoječe
|
Sestava naprave
|
1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
1 Zadnja plošča
1 Vrata
1 Podstavek
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
|
Tip vrat
|
Navaden Spredaj
|
Število vrat
|
1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
Zadaj
Dno
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
Veritas
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529 ( Podnožje tipa z odprtim dnom)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…90 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
54,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
157,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
35,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
171,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
156,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
No
|
|
|