Schneider-Electric
 
NSYPLAZ7103G slika – Schneider- scope
NSYPLAZ7103G
Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 750x1000x320 IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLA
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Različica PLAZ
Nominal height 750 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 320 mm
Montaža omare Stoje?e
Sestava naprave 1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
2 Vrata
2 Zadnja plošča
1 Podstavek
Komplementarno
Tip ohišja Zapečateni zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat Navaden Spredaj
Število vrat 2 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Desno in levo ( 120 °)
Tip ključavnice 2-točkovna ključavnica z ročico, 5 mm dvojni jeziček
Dostopnost za delovanje Dno
Spredaj
Zadaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov Veritas
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529 ( Podnožje tipa z odprtim dnom)
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…90 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,000 cm
Paket 1 Širina 78,000 cm
Paket 1 Dolžina 103,000 cm
Paket 1 Teža 34,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 169,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 217,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni