Schneider-Electric
 
NSYPLAZT1053G slika – Schneider- scope
NSYPLAZT1053G
Stoječa omara iz pol. razl. PLAZT z odprtim podnožjem in streho 1000x500x320 IP44
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLA
Tip omare/ohišja Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Primerna omara
Različica PLAZT
Nominal height 1000 mm
Nominal width 500 mm
Nominal depth 320 mm
Montaža omare Stoječe
Sestava naprave 1 Zgornji del
1 Spodnji del
2 Stranski del
1 Zadnja plošča
1 Vrata
1 Nadstrešek
1 Podstavek
Komplementarno
Tip ohišja Odprt zgornji in spodnji del, sestavljen s stranskimi deli
Tip vrat Navaden Spredaj
Število vrat 1 vrata(-a)
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 180 °)
Tip ključavnice 4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
Dostopnost za delovanje Zadaj
Spredaj
Zgoraj
Dno
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Zadnja plošča S pritrditvijo elementa
Nadstrešek S pritrditvijo elementa
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov Veritas
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529 ( With plinth type open bottom part and ventilated canopy)
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262 ( Navadna vrata)
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…90 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,500 cm
Paket 1 Širina 53,500 cm
Paket 1 Dolžina 108,000 cm
Paket 1 Teža 27,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 123,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 150,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No