Schneider-Electric
 
NSYPLHD slika – Schneider- scope
NSYPLHD
Thalassa PHD - komplet 4 dvižnih ušes M12. Največja obremenitev: 500 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba Thalassa
Kategorija Lifting accessory
Izdelek ali sestavni del Lifting eye
Aplikacija Ve?namenski
Lokacija montaže Vrh omare
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 4 Očesni vijak
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Na?in pritrjevanja Privito - vrsta vijakaM12
Trajna dovoljena obremenitev 500 kg
Vi?ina 3 mm
Širina 200 mm
Globina 200 mm
Diameter 32 mm
ISO M12
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 300,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni