|
|
|
NSYPLM108G
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V1056xŠ852xG350 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLM
|
Kratko ime naprave
|
PLM
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominal height
|
1056 mm
|
Nominal width
|
852 mm
|
Nominal depth
|
350 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Tip ključavnice
|
4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiralke
|
Komplementarno
Število ključavnic
|
1
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
NEMA klasifikacija 4X
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
87,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
113,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
165,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
136,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
4409be05-1f97-4bb9-80b5-4e2995e58cb7
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
37
|
|
|