Schneider-Electric
 
NSYPLM3025PG slika – Schneider- scope
NSYPLM3025PG
Monoblok iz poliestra za stensko montažo IP66 V308xŠ255xG160 mm + kov. mont. pl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 308 mm
Nominal width 255 mm
Nominal depth 160 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Montažna plošča
1 Ključavnica
Tip vrat Navaden
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Komplementarno
Število ključavnic 1
Opis montažne plošče Navaden Jeklo
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi Klasifikacija NEMA 13
NEMA klasifikacija 4X
IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 33,000 cm
Paket 1 Širina 26,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 3,708 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 90
Paket 2 Višina 147,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 347,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No