Schneider-Electric
 
NSYPLM32BG slika – Schneider- scope
NSYPLM32BG
Omara za stensko montažo ABS/PC monoblok IP66 V310xŠ215xG160 mm + bak.mont.pl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 310 mm
Nominal width 215 mm
Nominal depth 160 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Montažna plošča
Tip vrat Navaden
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Komplementarno
Število ključavnic 1
Opis montažne plošče Navaden Bakelit
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
Material ABS + PC
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
NEMA klasifikacija 4X
Certifikati izdelkov UL
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 24,000 cm
Paket 1 Širina 17,500 cm
Paket 1 Dolžina 32,500 cm
Paket 1 Teža 1,666 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 129,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 129,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni