|
|
|
NSYPLM32PG
Omara monoblok za sten. montažo ABS/PC IP66 V310xŠ215xG160 mm + kov. mont. pl.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLM
|
Kratko ime naprave
|
PLM
|
Tip omare/ohišja
|
Ve?namenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominal height
|
310 mm
|
Nominal width
|
215 mm
|
Nominal depth
|
160 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
1 Ključavnica
1 Montažna plošča
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Tip ključavnice
|
3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
|
Komplementarno
Število ključavnic
|
1
|
Opis montažne plošče
|
Navaden Jeklo
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
|
Material
|
ABS + PC
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
NEMA klasifikacija 4X
IEC 62208
Klasifikacija NEMA 13
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,958 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
70
|
Paket 2 Višina
|
133,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
145,000 kg