Schneider-Electric
 
NSYPLM43TG slika – Schneider- scope
NSYPLM43TG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V430xŠ330xG200 mm, glazirana vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 430 mm
Nominal width 330 mm
Nominal depth 200 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
2 Ključavnica
Tip vrat Prozorna
Tip ključavnice 3 mm ključavnica dvojne zbiralke
Komplementarno
Število ključavnic 2
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Ohišje: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Vrata: Kaljeno steklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
NEMA klasifikacija 4X
Certifikati izdelkov UL
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,000 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 49,000 cm
Paket 1 Teža 6,038 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 191,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 315,000 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni