Schneider-Electric
 
NSYPLM43TVG slika – Schneider- scope
NSYPLM43TVG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 430x330x200 mm, 3-točk. klj., gl. vr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 430 mm
Nominal width 330 mm
Nominal depth 200 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Zaklepna ročica
Tip vrat Prozorna
Tip ključavnice 3-točkovna kljuavnica, ročica s ključavnico 1242E
Komplementarno
Število ključavnic 1
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Ohišje: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Vrata: Kaljeno steklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,0 cm
Paket 1 Širina 35,0 cm
Paket 1 Dolžina 46,0 cm
Paket 1 Teža 6,305 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 120 cm
Paket 2 Širina 100 cm
Paket 2 Dolžina 188 cm
Paket 2 Teža 335 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No