Schneider-Electric
 
NSYPLM64PG slika – Schneider- scope
NSYPLM64PG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V647xŠ436xG250 mm + kov. mont. pl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 647 mm
Nominal width 436 mm
Nominal depth 250 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Montažna plošča
2 Ključavnica
Tip vrat Navaden
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Komplementarno
Število ključavnic 2
Opis montažne plošče Navaden Jeklo
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Montažna plošča S pritrditvijo elementa
Material Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Klasifikacija NEMA 13
NEMA klasifikacija 4X
Certifikati izdelkov UL
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 28,000 cm
Paket 1 Širina 46,500 cm
Paket 1 Dolžina 71,000 cm
Paket 1 Teža 12,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 21
Paket 2 Višina 204,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 274,500 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No