|
|
|
NSYPLM64VG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V647xŠ436xG250 mm, 3-točk. klj.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLM
|
Kratko ime naprave
|
PLM
|
Tip omare/ohišja
|
Ve?namenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominal height
|
647 mm
|
Nominal width
|
436 mm
|
Nominal depth
|
250 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
1 Zaklepna ročica
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Tip ključavnice
|
3-to?kovna kljuavnica, ro?ica s klju?avnico 1242E
|
Komplementarno
Število ključavnic
|
1
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
28,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
71,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,896 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
196,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
242,000 kg
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
No
|
|
|