Schneider-Electric
 
NSYPLM75TG slika – Schneider- scope
NSYPLM75TG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V747xŠ536xG300 mm, glazirana vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 747 mm
Nominal width 536 mm
Nominal depth 300 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
2 Ključavnica
Tip vrat Prozorna
Tip ključavnice 3 mm klju?avnica dvojne zbiralke
Komplementarno
Število ključavnic 2
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Ohišje: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Vrata: Kaljeno steklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi NEMA klasifikacija 4X
Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 33,000 cm
Paket 1 Širina 56,000 cm
Paket 1 Dolžina 81,500 cm
Paket 1 Teža 15,264 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 177,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 200,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No