Schneider-Electric
 
NSYPLM75TVG slika – Schneider- scope
NSYPLM75TVG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 747x536x300 mm, 3-točk. klj., gl. vr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLM
Kratko ime naprave PLM
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Compact omara
Nominal height 747 mm
Nominal width 536 mm
Nominal depth 300 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Vrata
1 Zaklepna ročica
Tip vrat Prozorna
Tip ključavnice 3-to?kovna kljuavnica, ro?ica s klju?avnico 1242E
Komplementarno
Število ključavnic 1
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Dostopnost za delovanje Spredaj
Odstranljivi deli Vrata S tečaji
Material Ohišje: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Vrata: Kaljeno steklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Razred električne izolacije Razred II
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 34,000 cm
Paket 1 Širina 56,000 cm
Paket 1 Dolžina 81,000 cm
Paket 1 Teža 15,978 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 178,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 205,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No