Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYPLS2727G |
Schneider-Electric
 
NSYPLS2727G slika – Schneider- scope
NSYPLS2727G
Omara PLS, hrbtišče iz poliestra, prosojna streha PC IP65 27 x 27 x 18 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLS
Kratko ime naprave PLS
Tip omare/ohišja Večnamenski
Kategorija Izolacijska modularna škatla
Nominal height 270 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 180 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Pokrov: Na omari
1 Zadnji del: Na omari
Zaklepni vijaki
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek prozoren pokrov
Tip ključavnice Vijak za reže
Komplementarno
Odstranljivi deli Pokrov Zaklepni vijak
Material Pokrov: Polikarbonat
Zadaj: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Ohišje: Siva ( RAL 7035)
Standardi NEMA 4X
Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 29,000 cm
Paket 1 Širina 28,500 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 1,840 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 192,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 234,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8