|
|
|
NSYPLS5472AG
Omara PLS, hrbtišče iz poliestra, prosojna streha PC IP65 54 x 72 x 23 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa PLS
|
Kratko ime naprave
|
PLS
|
Tip omare/ohišja
|
Ve?namenski
|
Kategorija
|
Izolacijska modularna ?katla
|
Nominal height
|
540 mm
|
Nominal width
|
720 mm
|
Nominal depth
|
230 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Pokrov: Na omari
1 Zadnji del: Na omari
Zaklepni vijaki
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Visok transparenten pokrov
|
Tip ključavnice
|
Vijak za re?e
|
Komplementarno
Odstranljivi deli
|
Pokrov Zaklepni vijak
|
Material
|
Pokrov: Polikarbonat
Zadaj: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Ohišje: Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
NEMA 4X
Klasifikacija NEMA 13
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Okolje
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 62208
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
73,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
56,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,910 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
188,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
132,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8