Schneider-Electric
 
NSYPLSC3654AG slika – Schneider- scope
NSYPLSC3654AG
Omara PLS, hrbtišče iz poliestra, neprosojna streha PC IP65 36 x 54 x 23 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa PLS
Kratko ime naprave PLS
Tip omare/ohišja Ve?namenski
Kategorija Izolacijska modularna ?katla
Nominal height 360 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 230 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Pokrov: Na omari
1 Zadnji del: Na omari
Zaklepni vijaki
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Visok navaden pokrov
Tip ključavnice Vijak za re?e
Komplementarno
Odstranljivi deli Pokrov Zaklepni vijak
Material Pokrov: Polikarbonat
Zadaj: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Ohišje: Siva ( RAL 7035)
Standardi NEMA 4X
Klasifikacija NEMA 13
IEC 62208
Certifikati izdelkov UL
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 62208
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,000 cm
Paket 1 Širina 55,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 4,102 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 183,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 198,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni